FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.02287
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 52 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG
Attributo Valore
b2 10 mm
B1 25 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 25 mm
G1 G1/8"-IG
H 32 mm
l2 37 mm
L1 52 mm
LG1 6 mm
Lmax(S) 54,5 mm
Ls 52 mm
Z (Corsa) 15 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 I dati del sollevamento si riferiscono all'impiego con telaio di supporto in ogni piega