FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.02289
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 60 x 29 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG
Attributo Valore
b2 15 mm
B1 29 mm
Bmax(S) 32 mm
Bs 29 mm
G1 G1/8"-IG
H 32 mm
l2 45 mm
L1 60 mm
LG1 6 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60 mm
Z (Corsa) 14 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 I dati del sollevamento si riferiscono all'impiego con telaio di supporto in ogni piega