FG 40 PVC-50 N033

N. articolo: 10.01.06.02468
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: PVC
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG 40 PVC-50 N033
Attributo Valore
d 10,8 mm
d2 23,4 mm
D1 40,4 mm
Dk 18,7 mm
Dmax(S) 44 mm
Ds 40 mm
H 41,7 mm
H2 20,7 mm
Z (Corsa) 10,9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3