SAB 22 HT1-60 G3/8-AG

N. articolo: 10.01.06.03015
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
Attributo Valore
dn 3,5 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,6 mm
G1 G3/8"-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
SW1 16 mm
Z (Corsa) 5,8 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione