SGM-S 30 G1/8-IG NPN

N. articolo: 10.01.17.00216
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 30
Alloggiamento: G1/8"-IG
Forza presa max anello attrito: 35 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
Funzione supplementare
: Sensore NPN
Interfaccia connessione 1:
Connettore M12, 4 pol
SGM-S 30 G1/8-IG NPN
Attributo Valore
B 30 mm
D 29,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 61,4 mm
H1 70,2 mm
LG1 7 mm
LG2 6 mm
LG4 5 mm
Lk 300 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm