VR 07

N. articolo: 10.02.01.00001
Eiettore Inline per la produzione di vuoto direttamente sulla ventosa
Misura ugello: 0,7 mm
Capacità di aspirazione (max):
14 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
VR 07
Attributo Valore
G2 G1/8"-IG
G3 M5-AG
H1 29,8 mm
H2 4 mm
L 35 mm
L2 16 mm
LG3 5 mm
SW1 17 mm
G1 G1/4"-IG