SEG 10 HS SDA

N. articolo: 10.02.01.00111
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 1,0 mm
Forma: Per depressione elevata
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
34 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 49 l/min
SEG 10 HS SDA
Attributo Valore
B 16 mm
D 15 mm
D2 15 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 26 mm
L 57 mm
L1 97 mm
SW1 14 mm