SBP-C 25 S03 NO A

N. articolo: 10.02.01.00592
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 2,5 mm
Attacco: Tubo fless. D8(1)-D10(2)
Pressione ottimale: 5.2 bar
Capacità di aspirazione (max):
215 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 311 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
SBP-C 25 S03 NO A
Attributo Valore
B 20 mm
d 4,2 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
G3 G3/8"-IG
H 57,5 mm
H1 72 mm
H2 5,2 mm
H3 26 mm
L 152 mm
L1 228 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
X1 20 mm