SBP-C 20 S03 VS-T

N. articolo: 10.02.01.00985
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 2,0 mm
Attacco: Tubo fless. D8(1)-D10(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
123 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 208 l/min
con: interruttore elettronico
SBP-C 20 S03 VS-T
Attributo Valore
B 20 mm
d 4,2 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
G3 G3/8"-IG
H 62 mm
H2 5,2 mm
H3 18 mm
H4 21 mm
L 92 mm
L1 168 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
L4 25,2 mm
X1 20 mm