SEM-C 100 SDA NO AS

N. articolo: 10.02.02.03209
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 100
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
673 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 246 l/min
Vuoto (max): -800 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
SEM-C 100 SDA NO AS
Attributo Valore
B 94,5 mm
B1 210 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1"-IG
G3 G3/4"-IG
H 90 mm
L 219,5 mm
L1 339,5 mm
L2 10,5 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm