Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione | 100 |
Funzione supplementare | Silenziatore assiale |
Capacità di aspirazione | 673 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 246 l/min |
Max.vuoto | -800 mbar |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Modello | Con sistema di soffiare |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 116,50 mm |
B1 | 232 mm |
d | 5,50 mm |
D1 | 50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
H | 90 mm |
L | 219,50 mm |
L1 | 339,50 mm |
L2 | 10,50 mm |
X1 | 183 mm |
Y1 | 55 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione | 673 l/min |
Grado evacuazione | 81 % |
Consumo d'aria (aspir.) | 246 l/min |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Peso | 2,19 kg |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Dimensione | 100 |
Famigilia de prodotti | SEM-C |
Note sull’ordine: SEM-C 100 SDA NO AS VD
L'eiettore compatto SEM-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Parti di ricambio disponibili: silenziatore
Accessori disponibli: cavo di connessione, distributore per aria