SCPSb 07 S04 NO

N. articolo: 10.02.02.04129
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
SCPSb 07 S04 NO
Attributo Valore
B 18 mm
B1 18,6 mm
d 4,4 mm
d1 6 mm
d2 6 mm
d3 2,6 mm
H 77,5 mm
H1 97 mm
H2 40,8 mm
H3 47,5 mm
H4 16,5 mm
H5 5,5 mm
L 86,2 mm
L1 102,5 mm
L2 81,4 mm
L3 22 mm
L4 29,5 mm
X1 36,9 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm