EVE-TR 10 AC3 F

N. articolo: 10.03.01.00143
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 60 dB
Tensione (50 Hz): 175-260V o 300-450V
Tensione (60 Hz): 200-300V o 350-520V
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
10 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
12 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.37 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.45 kW
Peso: 17 kg
EVE-TR 10 AC3 F
Attributo Valore
B 206 mm
B2 60 mm
d 7 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G1/2"-IG
H 198 mm
H1 325 mm
H2 70 mm
L 429 mm
L2 106 mm
X1 160 mm
Y1 112 mm