STF 110 P 12 SSB

N. articolo: 10.07.01.00360
Filtro della polvere
Attacco: Ø110mm
Forma: Scatola piclon
Portata nominale: 720 m³/h
Finezza filtro: 3 µm
Attrezzatura supplementare:
Fascetta SSB
STF 110 P 12 SSB
Attributo Valore
B1 369 mm
B2 214 mm
d 8,5 mm
D 264 mm
D1 288 mm
D2 109 mm
D3 109 mm
H 335 mm
L 445 mm
L1 829 mm
L2 384 mm
X1 280 mm