STF 60 P 8.0

Numero articolo: 10.07.01.00384

Filtro della polvere

AllacciamentoØ60mm
FormaScatola piclon
Portata nominale480 m³/h
STF 60 P 8.0
Attributo Valore
B1 286 mm
B2 155 mm
d 8,50 mm
D 228 mm
D1 248 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 250,50 mm
L 423 mm
L1 561 mm
L2 138 mm
X1 240 mm
Attributo Valore
Allacciamento Ø60mm
Portata nominale 480 m³/h
Portata nominale 8000 l/min
Peso 3,27 kg
Famigilia de prodotti VF

Note sull’ordine: STF 60 P 8.0

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibli: lamiera di fissaggio