SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV

N. articolo: 10.01.01.01153
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 160
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
Attrezzatura supplementare:
Valvola ad impulsi
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG TV
Attributo Valore
d 34 mm
d2 113 mm
Dmax(S) 170 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 G1/8"-IG
H 25 mm
H1 62 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 18 mm
LG3 9,5 mm
Z (Corsa) 7 mm