Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 10 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 8,70 mm |
Dmax(S) | 11,50 mm |
Ds | 10 mm |
H | 7,50 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Carrera) | 1,40 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 4 N |
Volumen | 0,15 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm |
Tamaño | 10 |
Familia pezzon | N 004 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,30 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 10 NBR-55 N004