PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo: 10.01.01.00020
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 95
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca de conexicón: M10x1.25-HE
PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG
Atributo Valor
Dk 68,2 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
H 21,5 mm
Z (Carrera) 6 mm