PFG 1 SI-55 N001

N° de artículo: 10.01.01.00021
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
PFG 1 SI-55 N001
Atributo Valor
d 0,8 mm
Dk 1,2 mm
Dmax(S) 1,2 mm
Ds 1 mm
H 1,6 mm
Z (Carrera) 0,1 mm