PFG 2 SI-55 N003

N° de artículo: 10.01.01.00023
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
PFG 2 SI-55 N003
Atributo Valor
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 3 mm
Ds 2 mm
H 4 mm
H2 1,5 mm
H3 2,5 mm
Z (Hub) 0,5 mm