PFYN 10 SI-55 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.00098
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 10
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
PFYN 10 SI-55 M5-IG
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
G1 M5-HE
H 17,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3