PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00149
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 5,5 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
G1 G1/4"-MA
H 25 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3