PFYN 30 FPM-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.00186
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
PFYN 30 FPM-65 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 2,4 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 28,8 mm
G1 G1/8"-MA
H 17 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3