Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda)
Tamaño | 16 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Altura H | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 5 mm |
Dk | 8 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 16 mm |
H | 20 mm |
H2 | 12 mm |
Z (Carrera) | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 0 |
Tamaño | 16 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Fuerza aspir. | 8 N |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Familia de productos | SG |
Instrucciones de pedido: SG 16 NBR-55 N026