SG 25 NBR-55 N027

N° de artículo: 10.01.01.00196
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SG 25 NBR-55 N027
Atributo Valor
d 8 mm
Dk 12 mm
Dmax(S) 27 mm
Ds 25 mm
H 31 mm
H2 18 mm
Z (Carrera) 5 mm