Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda)
Tamaño | 45 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Altura H | 26 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 9 mm |
Dk | 20 mm |
Dmax(S) | 50 mm |
Ds | 44,20 mm |
H | 26 mm |
H2 | 13,40 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 0 |
Tamaño | 45 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Fuerza aspir. | 50 N |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Familia de productos | SG |
Instrucciones de pedido: SG 45 SI-60 N031