PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.00341
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 200
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
Atributo Valor
dn 13,5 mm
Dmax(S) 222 mm
Ds 193 mm
G1 G1/2"-HE
H 50,5 mm
LG1 13 mm
Z (Hub) 13 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3