Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda)
Tamaño | 7 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 5 mm |
d1 | 7 mm |
Dk | 9 mm |
Dmax(S) | 7,50 mm |
Ds | 7 mm |
H | 12 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Carrera) | 1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 7 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Fuerza aspir. | 1,60 N |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Volumen | 0,19 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 7,50 mm |
Número de pliegues | 0 |
Peso | 0,40 g |
Familia de productos | SGA |
Instrucciones de pedido: SGA 7 SI-55 N028