SGA 13 SI-55 N029

N° de artículo: 10.01.01.00349
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 13
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
SGA 13 SI-55 N029
Atributo Valor
d 8,8 mm
d1 11,9 mm
Dk 14,8 mm
Dmax(S) 13,5 mm
Ds 12 mm
H 11,5 mm
H2 1,8 mm
H3 3,6 mm
Z (Carrera) 2 mm