PFG 120 FPM-65 N010

N° de artículo: 10.01.01.00389
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 120
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Característica material: Sin huellas
PFG 120 FPM-65 N010
Atributo Valor
d 7,3 mm
Dk 89,5 mm
Dmax(S) 124 mm
Ds 120 mm
H 23,5 mm
Z (Hub) 6 mm