PFG 80 VU1-72 N012

N° de artículo: 10.01.01.00426
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 80
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
PFG 80 VU1-72 N012
Atributo Valor
d 12 mm
d1 25 mm
Dk 52,3 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
H 25 mm
H2 12 mm
H3 17,5 mm
Z (Carrera) 6 mm