SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00551
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 90
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM-F
Dureza del material: 65 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Temperatura de la pieza max.: 400 °C
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 98 mm
Ds 90 mm
G1 G1/4"-MA
H 39 mm
LG1 11 mm
Z 16,5 mm