SPL-HT 90 FPM-F-65

N° de artículo: 10.01.01.00553

Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas

Tamaño90
Material de ventosaFluorocaoutchuc FPM-F
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Temperatura de trabajo max.350 °C
SPL-HT 90 FPM-F-65
Atributo Valor
d 72 mm
d1 78 mm
d2 4 mm
Dk 86 mm
Dmax(S) 98 mm
Ds 90 mm
H 36 mm
H2 4 mm
H3 9,50 mm
Z (Carrera) 16,50 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 230 N
Volumen 119 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 250 mm
Tamaño 90
Temperatura de trabajo max. 350 °C
Material de ventosa Fluorocaoutchuc FPM-F
Peso 79,20 g
Familia de productos SPL-HT

Instrucciones de pedido: SPL-HT 90 FPM-F-65