PFG 15 VU1-72 N005

N° de artículo: 10.01.01.00555
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
PFG 15 VU1-72 N005
Atributo Valor
d 4,5 mm
d1 8,5 mm
Dk 11,5 mm
Dmax(S) 17 mm
Ds 14,5 mm
H 9,5 mm
H2 2,5 mm
H3 4,5 mm
Z (Hub) 1,5 mm