Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda)
Tamaño | 16 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de
Atributo | Valor |
---|---|
d | 9 mm |
d1 | 12 mm |
Dk | 16 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 15 mm |
H | 12 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Carrera) | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 16 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Fuerza aspir. | 6,90 N |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Volumen | 0,61 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 15 mm |
Número de pliegues | 0 |
Peso | 2 g |
Familia de productos | SGA |
Instrucciones de pedido: SGA 16 PU-55 N029