PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00608
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 60
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 67 mm
dn 3,5 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-MA
H 23,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 6 mm