PFG 15 SI-AS-55 N005

N° de artículo: 10.01.01.00627
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
PFG 15 SI-AS-55 N005
Atributo Valor
d 4,5 mm
d1 7,8 mm
Dk 12,2 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
H 8 mm
H2 2,6 mm
Z (Carrera) 1,9 mm