SA-NIP N028 M5-AG DN200

N° de artículo: 10.01.01.00753
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 028
Rosca G1: M5-MA
Largura total: 14 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 2,00 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N028 M5-AG DN200
Atributo Valor
D 7,3 mm
dn 2 mm
D2 5,3 mm
G1 M5-MA
L 5 mm
L2 2 mm
L1 14 mm
L3 2 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm