SGAN 9 SI-55 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.00801
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 9
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: M5-HE
SGAN 9 SI-55 M5-IG
Atributo Valor
dn 2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-HE
H 22 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z 1,5 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3