SGAN 13 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.00806
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 13
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGAN 13 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 3 mm
Dmax(S) 13,5 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-MA
H 17 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3