SA-NIP N029 G1/8-AG DN350

N° de artículo: 10.01.01.00816
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 029
Rosca G1: G1/8"-MA
Largura total: 17 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 3,50 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 4 mm
SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
Atributo Valor
D 12,3 mm
dn 3,5 mm
D2 9,3 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L2 2 mm
L1 17 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm