SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.01102
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG
Atributo Valor
d 22 mm
d2 83 mm
d3 61 mm
Dmax(S) 132 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-HE
H 25 mm
H1 26 mm
L2 22 mm
LG1 13 mm
LG2 14 mm
Z (Carrera) 7 mm