SPU 100 SI-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.01108
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 100
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPU 100 SI-60 G1/4-IG
Atributo Valor
d 22 mm
d2 60 mm
Dmax(S) 108 mm
Ds 100 mm
G1 G1/4"-HE
H 25 mm
H1 26 mm
LG1 13 mm
Z (Carrera) 7 mm