DR-SPC 210 NBR-55

N° de artículo: 10.01.01.01191
Junta anular para placa de ventosa SPC
Tamaño: 210
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
DR-SPC 210 NBR-55
Atributo Valor
d2 159,2 mm
d5 55 mm
Ds 210 mm
Dmax(S) 218 mm
H 24,5 mm
Z (Carrera) 4,5 mm