SA-NIP N006 G1/8-IG DN200

N° de artículo: 10.01.01.03522
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 006
Rosca G1: G1/8"-HE
Largura total: 22.5 mm
Longitud apropiada: 16 mm
Diámetro nominal: 2,00 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N006 G1/8-IG DN200
Atributo Valor
D 10 mm
dn 2 mm
D2 5 mm
G1 G1/8"-HE
L 16 mm
L1 22,5 mm
L2 4,5 mm
L3 2 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm