SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

N° de artículo: 10.01.01.03523

Boquilla de conexión de ventosa

Familia pezzonN 007
Rosca G1G1/8"-HE
Longitud L124,5 mm
Longitud L16 mm
Longitud apropiada16 mm
Diámetro nominal dn3,5 mm
parte normal materialAluminio
Ancho a través de los pisos SW24 mm
SA-NIP N007 G1/8-IG DN350
Atributo Valor
dn 3,50 mm
D 10 mm
D2 6,50 mm
G1 G1/8"-HE
L 16 mm
L1 24,50 mm
L2 7 mm
L3 1,50 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 007
parte normal material Aluminio
Peso 5,80 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N007 G1/8-IG DN350