SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

N° de artículo: 10.01.01.03524
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 008
Rosca G1: G1/8"-HE
Largura total: 25 mm
Longitud apropiada: 16 mm
Diámetro nominal: 3,50 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N008 G1/8-IG DN350
Atributo Valor
D 14 mm
dn 3,5 mm
D2 8,5 mm
G1 G1/8"-HE
L 16 mm
L1 25 mm
L2 7 mm
L3 2 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm