SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

N° de artículo: 10.01.01.03528

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1G1/8"-MA
Longitud L117 mm
Longitud apropiada5 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N004 G1/8-AG DN200
Atributo Valor
D 6 mm
dn 2 mm
D2 4 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 17 mm
L2 2 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 004
parte normal material Aluminio
Peso 4 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N004 G1/8-AG DN200