SA-NIP N009 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.10097

Boquilla de conexión de ventosa montaje previo

Rosca G1G1/4"-MA
Longitud L125 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N009 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 5,50 mm
G1 G1/4"-MA
G2 M10x1.25-MA
L 5 mm
L1 25 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 009
parte normal material Aluminio
Peso 9,20 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N009 G1/4-AG