ANW G1/8-IG G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.10113
Adaptador para montaje de ventosas en mínimo espacio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: G1/8"-MA
Material: Aluminio
ANW G1/8-IG G1/8-AG
Atributo Valor
dn 6,6 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-MA
G3 G1/8"-HE
H 21 mm
H1 7,5 mm
LG1 9,5 mm
LG2 7 mm
LG3 6 mm
SW1 16 mm